Función parcial de seguridad SOS con MOVISAFE® CS..A
AVISO

La función parcial de seguridad SOS no debe utilizarse en combinación con el encoder integrado EI7C FS.
La función parcial de seguridad SOS supervisa la posición del accionamiento con la tolerancia de posición parametrizada.
Al activar la función parcial de seguridad SOS, se activa el bloque funcional FCB 19 Mantenimiento de posición en la unidad básica. La posición límite positiva y negativa se determina a partir de la posición real medida actualmente y a la tolerancia de posición parametrizada.
Si se excede la posición límite positiva o negativa, se activa la respuesta en caso de fallo (STO). Después de una violación del valor límite, las posiciones límite se vuelven a calcular en relación con la posición real actual por medio de una confirmación.
Información adicional