Número de opcionais de segurança no MOVI-C® CONTROLLER
O MOVI‑C® CONTROLLER realiza um roteamento da comunicação PROFIsafe segura para as unidades com opcional de segurança integrado.
Os MOVI-C® CONTROLLER suportam muitas unidades de forma distinta.
MOVI-C® CONTROLLER | Número de opcionais de segurança | Observação |
|---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | Um máximo de 24 opcionais de segurança ou um máximo de 432 bytes de dados de processo seguros (soma de todos os dados do processo seguros dos opcionais de segurança) |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | Um máximo de 24 opcionais de segurança ou um máximo de 432 bytes de dados de processo seguros (soma de todos os dados do processo seguros dos opcionais de segurança).
|
O seguinte número de bytes deve ser levado em consideração no roteamento:
- CSB21A, CSB31A: 14 bytes
- CSS21A, CSS31A, CSA31A na variante do perfil "Technology": 18 bytes
- CSS21A, CSS31A, CSA31A na variante do perfil "System": 22 bytes