Informações sobre diagnósticos de cabos e pulsos de teste
Para monitoração do cabeamento, o circuito de saída gera pulsos de teste e, desta forma, detecta irregularidades no cabeamento externo. Ao mesmo tempo a tensão de saída é brevemente interrompida (pulso de teste). A duração máxima da interrupção pode ser ajustada através do parâmetro F-DO Duração máxima do teste. A duração requerida dos pulsos de teste é determinada pelas capacitâncias na carga conectada, que influenciam os diagnósticos de cabos.
Para um desligamento seguro do MOVISAFE® CS..A com no máximo 10 MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system e MOVIDRIVE® technology, deve ser utilizada uma duração do pulso de teste de 1 ms.
Com a duração máxima do pulso de teste (5.000 µs), as capacitâncias não devem exceder 1 μF no total.
O diagnóstico de cabos está sempre ativo para as saídas de comutação de 24 V F-DO00 e F-DO01, independentemente da parametrização.

ATENÇÃO

Se o diagnóstico de cabos for desativado, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não poderá detectar curto-circuito gerado entre uma saída de comutação P (F‑DO.._P) e a tensão de alimentação de +24 V ou entre uma saída de comutação M (F‑DO.._M) e o potencial de referência.
Morte ou ferimentos graves.
Garantir que não haja curto-circuito através da fiação adequada:
- entre uma saída de comutação P (F-DO.._P) e a tensão de alimentação +24 V.
- ou entre uma saída de comutação M (F-DO.._M) e o potencial de referência.
As saídas digitais seguras F-DO00 e F-DO01 possuem uma monitoração de ruptura de fio opcional. A monitoração de ruptura de fio verifica se o atuador conectado aceita uma corrente mínima. Se a corrente do atuador estiver abaixo do valor mínimo, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A detecta esse fato como uma ruptura do cabo.
Ativar somente a monitoração de ruptura de fio se tiver certeza de que o consumo de corrente do atuador está sempre acima da corrente mínima (consultar o capítulo Saídas digitais seguras).