Chopper de frenagem
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||
Tipo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 6.7 | 4.7 | 3 | 2 | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 200% × potência de saída aparente SN × 0.9 | |||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | ||||