Saída
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||
Tipo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | |||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Capacidade de sobrecarga | – | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | |||||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 4 kHz | |||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 325 VCC com Urede = 230 V | |||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | |||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | |||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | ||||