Saída
Unidade | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 6 | 7 | ||||||
Tipo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 91 | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 |
Capacidade de sobrecarga | – | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | 200% IN: máx. 3 s | 150% IN: máx. 30 s | |||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN | 100% × IN | |||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 560 VCC com Urede = 400 V | ||||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | 4, 8 (ajustável) | 2.5, 4, 8 (ajustável) | ||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | ||||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M10 | Pino M12 | |||||