Salida
Unidad | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 6 | 7 | ||||||
Modelo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Tensión de salida UA | V | 0 – URedEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red. | ||||||
Potencia del motor ASM PMot | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible | A | 91 | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 |
Capacidad de sobrecarga | – | 200 % IN: máx. 3 s a fPWM = 4 kHz | 200 % IN: máx. 3 s a fPWM = 4 kHz | 200 % IN: máx. 3 s | 150 % IN: máx. 30 s | |||
Corriente continua de salida a f = 0 Hz | – | 100 % × IN | 100 % × IN | |||||
Potencia aparente de salida SN | kVA | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Tensión nominal del circuito intermedio UNZK | V | 560 CC con URed = 400 V | ||||||
Frecuencia PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustable) | 4, 8 (ajustable) | 2.5, 4, 8 (ajustable) | ||||
Frecuencia de salida máxima fmáx | Hz | 599 Recomendación: VFCPLUS máximo 250 Hz, | ||||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M10 | Perno M12 | |||||