Proteção contra ultrapassagem da rotação limite mecânica
Para evitar que o encoder ultrapasse a rotação limite mecânica, os seguintes limites de rotação excessiva são monitorados pelos opcionais de segurança MOVISAFE® CSS..A.
Tipo de encoder | Limite de rotação excessiva min-1 | Rotação limite mecânica do encoder min-1 |
|---|---|---|
EI7C FS | 3800 | 5700 |
AK0H, EK0H | 6329 | 9000 |
AK1H | 6445 | 12000 |
E.7S, EK8S | 5500 | 6000 |
A.7W, AK8W | 5500 | 6000 |
O limite de rotação excessiva para o opcional de segurança CSA31A pode ser parametrizado no Assist CS.. na guia "Funções do encoder".
INFORMAÇÃO