Protection contre le dépassement de la vitesse limite mécanique
Pour éviter tout dépassement de la vitesse limite mécanique du codeur, les limites de survitesse suivantes sont surveillées par les options de sécurité MOVISAFE® CSS..A.
Type de codeur | Limite de survitesse min-1 | Vitesse limite mécanique du codeur min-1 |
---|---|---|
EI7C FS | 3800 | 5700 |
AK0H, EK0H | 6329 | 9000 |
AK1H | 6445 | 12000 |
E.7S, EK8S | 5500 | 6000 |
A.7W, AK8W | 5500 | 6000 |
Pour l'option de sécurité CSA31A, la vitesse limite peut être paramétrée dans l'outil Assist CS.., dans l'onglet "Fonctions codeur".
REMARQUE