Cabo do encoder com M23 e Sub-D
Lado do motor | Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código | |
M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | SUB-D 15 | 13602659 | 13623206 |
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28111435 | 28111443 | ||
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13621998 | 18195393 | ||