Cabo do motor../SM..
| Lado do motor |
| Lado do conversor | Instalação | Instalação móvel |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo do motor | SM1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 | Extremidade aberta | 28125002 | 28125010 |
4 × 2.5 mm2 | 28125029 | 28125037 | |||
4 × 4 mm2 | 28125045 | 28125053 | |||
SMB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 | 28125061 | 28125088 | ||
4 × 10 mm2 | 28125096 | 28125118 | |||
4 × 16 mm2 | 28125126 | 28125134 |