Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS
No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de variação do acionamento pode ser usada dinamicamente, também é possível reverter e conduzir na rotação 0.
No entanto, a operação permanente de motores assíncronos sem um encoder em baixas rotações não é possível. As rotações mínimas que não devem ficar permanentemente na operação sem encoder são:
- Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
- Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono
INFORMAÇÃO

Sistema de elevação sem encoder
O controle deve ser concebido de forma a que a inversão do sentido de rotação só possa ser revertida quando estiver parado (com freio fechado).
Se o sentido de rotação for alterado sem parada, um encoder do motor deve ser usado.
As restrições descritas não se aplicam ao modo de controle VFCPLUS com encoder. Em comparação à operação sem um encoder, é possível obter uma dinâmica mais elevada com encoder.
Ao determinar a rotação máxima, deve-se observar que o conjugado máximo MK diminui quadraticamente na faixa de enfraquecimento de campo.