Moteurs asynchrones en mode de régulation VFCPLUS
En mode de régulation VFCPLUS sans codeur, toute la plage de vitesse de l'entraînement peut être utilisée de manière dynamique ; inversion et fonctionnement à vitesse 0 sont aussi possibles.
L'exploitation en continu à petites vitesses de moteurs asynchrones sans codeur n'est cependant pas possible. Les vitesses minimales en dessous desquelles les moteurs sans codeur ne doivent pas tourner en continu, sont les suivantes.
- En moteur : 1 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone
- En générateur : 10 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone
REMARQUE

Application de levage sans codeur
Le pilotage doit être réglé de telle sorte que la modification du sens de rotation ne puisse se faire qu'à l'arrêt (frein serré).
Si le sens de rotation doit être modifié alors que le moteur n'est pas à l'arrêt, il faut utiliser un codeur moteur.
En mode de régulation VFCPLUS avec codeur, les restrictions indiquées ne s'appliquent pas. Comparée à l'exploitation sans codeur, l'exploitation avec codeur permet d'atteindre une dynamique plus élevée.
Pour la définition de la vitesse maximale, tenir compte du fait que le couple de décrochage MK diminue de façon quadratique dans la plage de désexcitation.