Tensão de alimentação de 24 V
O conversor MDX90A-.. requer uma fonte de alimentação externa de 24 V para o sistema eletrônico.
O conversor MDX91A-... possui uma fonte de alimentação interna de 24 V e 80 W, que também pode ser suportada externamente.
A máxima seção transversal do cabo é de 2.5 mm2. O comprimento máximo permitido do cabo de 24 V é de 30 m.
A necessidade de uma alimentação externa de 24 V depende da carga no MDX91A-.., por exemplo, a fonte de alimentação para encoder e as saídas.

Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com o consumo de potência das unidades a serem providas.