Tensión de alimentación de 24 V
El variador MDX90A-.. requiere una tensión de alimentación de 24 V externa para la electrónica.
El variador MDX91A-.. tiene una tensión de alimentación interna de 24 V de 80 W, que también puede ser apoyada de forma externa.
La sección máxima del cable es de 2.5 mm2. La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V es de 30 m.
La necesidad de una alimentación externa de 24 V depende en el MDX91A-.. de la carga, p. ej. de la alimentación del encoder y de las salidas.


Seleccione la sección transversal del cable de alimentación en función de la demanda de potencia de las unidades a alimentar.