Legenda de abreviaturas
A tabela a seguir mostra as abreviaturas e legendas usadas na documentação com sua unidade e significado.
Abreviatura | Unidade | Significado |
|---|---|---|
ASM | – | Motor assíncrono |
TAM.. | – | tamanho do conversor |
C | μF | Capacitância |
fmáx | Hz | Frequência máxima de saída |
fmáx | Hz | Frequência máxima de entrada (entrada do encoder) |
frede | Hz | Frequência de rede |
fPWM | kHz | Frequência da modulação da largura do pulso |
a | m | Altitude de instalação |
HF | – | Alta frequência |
IF | A | Corrente de disparo (resistência de frenagem) |
Imáx | A | Corrente máx. do circuito intermediário (dados na plaqueta de identificação) |
Imáx | A | Corrente máxima de saída (interface do encoder) |
Ipico | A | Pico de corrente de saída (interface do encoder) |
IA máx | A | Corrente máxima de saída |
IAppl | A | Corrente total da aplicação |
IContínua | A | Corrente de saída contínua |
IN | A | Corrente nominal de saída/corrente nominal (filtro, bobina) |
Irede | A | Corrente nominal de rede |
ICIN | A | Corrente nominal do circuito intermediário |
LN | mH | Indutância |
LSPM | – | Line Start Permanent Magnet |
do nível médio do mar | m | Altitude padrão zero, referência para alturas acima do nível do mar |
Peff | kW | Potência efetiva (resistência de frenagem) |
Pmax | kW | Potência máxima (resistência de frenagem) |
Pmot | kW | Potência do motor assíncrono |
PN | kW | Potência nominal do motor (potência nominal) |
PV | W | Perda de potência |
PWM | – | Modulação da largura do pulso |
RBW | Ω | Valor da resistência de frenagem |
RBWmín | Ω | Valor mínimo da resistência de frenagem |
SN | kVA | Potência de saída aparente |
SM | – | Motor síncrono |
UA | V | Tensão de saída do conversor |
UBR | V | Tensão de alimentação do freio |
UN | V | Tensão nominal da rede (filtro, bobina) |
Urede | V | Tensão de alimentação |
UCIN | V | Tensão nominal do circuito intermediário |
VCI | V | Tensão do circuito intermediário |
Uout | V | 24 VCC para alimentação de STO_P1 e STO_P2 |
US | V | Tensão de alimentação dos encoders |
US12VG | V | Tensão de alimentação 12 VCC dos encoders |
US24VG | V | Tensão de alimentação 24 VCC dos encoders |
VI24 | V | Fonte de alimentação para sistema eletrônico e freio |
ϑU | °C | Temperatura ambiente |
+ES | – | ... com bloqueio do estágio de saída |