Légende des abréviations
Le tableau suivant indique les abréviations utilisées dans la présente documentation ainsi que leurs unités et significations.
Abréviation | Unité | Signification |
|---|---|---|
ASM | – | Moteur asynchrone |
C | < 32 μF | Capacité |
fmax | Hz | Fréquence de sortie maximale |
fmax | Hz | Fréquence d'entrée maximale (entrée codeur) |
frés | Hz | Fréquence réseau |
fPWM | kHz | Fréquence de modulation de largeur d'impulsions |
h | m | Altitude d'implantation |
HF | – | Haute fréquence |
IF | A | Courant de déclenchement (résistance de freinage) |
Imax | A | Courant de circuit intermédiaire maximal (indiqué sur la plaque signalétique) |
Imax | A | Courant de sortie maximal (interface codeur) |
Ipeak | A | Courant crête de sortie (interface codeur) |
IA max | A | Courant de sortie maximal |
IAppl | A | Courant total de l'application |
Ipermanent | A | Courant de sortie permanent |
IN | A | Courant nominal de sortie / courant nominal (filtres, selfs) |
Irés | A | Courant nominal réseau |
INZK | A | Courant nominal de circuit intermédiaire |
LN | mH | Inductance |
LSPM | – | Line Start Permanent Magnet |
NHN | m | Niveau de la mer, référence pour hauteur au-dessus du niveau de la mer |
Peff | kW | Puissance efficace (résistance de freinage) |
Pmax | kW | Puissance maximale (résistance de freinage) |
PMot | kW | Puissance du moteur asynchrone |
PN | kW | Puissance nominale du moteur (puissance de référence) |
PV | W | Pertes |
PWM | – | Modulation de largeur d'impulsions |
RBW | Ω | Valeur de résistance de freinage |
RBWmin | Ω | Valeur minimale de résistance de freinage |
SN | kVA | Puissance apparente de sortie |
SM | – | Moteur synchrone |
UA | V | Tension de sortie du variateur |
UBR | V | Tension d'alimentation du frein |
UN | V | Tension nominale réseau (filtres, selfs) |
Urés | V | Tension de raccordement |
UNZK | V | Tension nominale circuit intermédiaire |
UZK | V | Tension de circuit intermédiaire |
Uout | V | DC 24 V pour alimentation de STO_P1 et STO_P2 |
US | V | Tension d'alimentation des codeurs |
US12VG | V | Tension d'alimentation DC 12 V des codeurs |
US24VG | V | Tension d'alimentation DC 24 V des codeurs |
VI24 | V | Alimentation en tension pour l'électronique et le frein |
ϑamb | °C | Température ambiante |
+ES | – | ... avec verrouillage de l'étage de puissance |