Fonte de alimentação para encoder
| Unidade | Especificação |
|---|---|---|
Tensão de alimentação do encoder 1 (X17:15) | V | 12 CC, ± 10% |
Tensão de alimentação do encoder 2 (X17:13) | V | 24 CC, -10%, +20% |
Corrente máxima de saída Imáx | mA | 500 |
Pico de corrente Ipico para 150 μs | mA | 1000 |
carga capacitiva | μF | < 220 |
carga indutiva | μH | < 500 |
Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder | – | Sim, não é permitido curto-circuito permanente |