Alimentación del encoder
| Unidad | Especificación |
|---|---|---|
Tensión de alimentación de encoder 1 (X17:15) | V | 12 CC, ± 10 % |
Tensión de alimentación de encoder 2 (X17:13) | V | 24 CC, -10 %, +20 % |
Corriente de salida máxima Imáx | mA | 500 |
Corriente de pico Ipico para 150 μs | mA | 1000 |
Carga capacitiva | μF | < 220 |
carga inductiva | μH | < 500 |
Protección de cortocircuito de alimentación de encoder | – | Sí, un cortocircuito constante no es admisible |