Réaction au défaut en cas de défaut codeur
Si un défaut codeur survient, la sous-fonction de sécurité STO est immédiatement activée sans temporisation de retombée du frein. La fonction SSx passe à l'état inactif. Le défaut codeur doit être acquitté. Le défaut codeur ne peut pas être acquitté via la désélection de la fonction SSx.
REMARQUE

Si une instance SSx est affectée à une sous-fonction de sécurité supplémentaire en guise de réaction au défaut, la fonction SLI ne peut pas être paramétrée comme état final.
REMARQUE