Paramétrage des sous-fonctions de sécurité
Informations complémentaires
- Conditions préalables
- Sous-fonction de sécurité STO avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS1-t avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS1-r avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS2-t avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS2-r avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SOS avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SLA avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SLS avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SSR avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SSM avec MOVISAFE® CS..A
- Filtre de vitesse
- Sous-fonction de sécurité SDI avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SLI avec MOVISAFE® CS..A
- Inhibition défaut codeur
- Inhibition données sortie process de sécurité (inhibition SP-F)
- Mode test
- Sous-fonction de sécurité SCA avec MOVISAFE® CS31A
- Sous-fonction de sécurité SLP avec MOVISAFE® CSA31A
- Sous-fonction de sécurité EDM avec MOVISAFE® CS..A
- Référencement sûr
- Fonction "Compensation de glissement"