Référencement via les paramètres
En cas de référencement via les paramètres, la position de base actuelle [2] et la position de référence (position actuelle de l'application) [3] doivent être saisies. L'option de sécurité calcule l'offset à partir de ces positions. Dans MOVISUITE®, la position brute actuelle [4] peut être lue sous [Diagnostic] > [MOVISAFE® CS..] > [Traitement codeur] et saisies dans l'outil de paramétrage "Assist CS.." [2]. La position brute actuelle ne peut être lue qu'après reconnaissance par l'option de sécurité des codeurs utilisés. Pour ce faire, il est nécessaire de charger le paramétrage (traitement codeur) dans l'option de sécurité.
Assist CS.. | MOVISUITE® |
|---|---|
|
|
[1] | Paramètre Type de référencement : Réglage "Référencement via paramètres" |
[2] | Valeur de saisie de la position de base du codeur |
[3] | Position actuelle de l'application (= Position de référence) |
[4] | Valeur de diagnostic MOVISUITE® de la position de base actuelle |
REMARQUE