Réalisation d'une réception simple
- L'unité utilisée est une unité SI (p. ex. m, mm).
- Générer le rapport de réception. Saisir la valeur du paramètre ParCRCBus dans l'outil de paramétrage de l'hôte de sécurité.
- Vérifier l'absence d'erreurs de saisie et de transfert des valeurs limites.
- Vérifier le calcul correct des valeurs de position. Ceci est également nécessaire lorsque seules les fonctions de vitesse et d'accélération sont utilisées.
- Vérifier le calcul correct des valeurs de vitesse et d'accélération.
- Vérifier le câblage des entrées et sorties.
- Sélectionner une fois toutes les sous-fonctions de sécurité paramétrées via les entrées digitales et/ou via le bus de sécurité. À l'aide de l'état de la carte CS..A, vérifier si la fonction de sécurité correspondante est sélectionnée. Avec la fonction STO, vérifier en plus la diode et l'affichage 7 segments sur le variateur de vitesse ainsi que la retombée du frein.
REMARQUE