Realizar aceptación sencilla
- La unidad utilizada es una unidad SI (p. ej., m, mm)
- Genere el informe de aceptación. Introduzca el valor del parámetro ParCRCBus en la herramienta de ingeniería del host F.
- Compruebe los valores límite en el informe en cuanto a fallos de entrada y de transmisión.
- Compruebe la correcta formación de los valores de posición. Esto también es necesario cuando sólo se utilizan las funciones de velocidad y de aceleración.
- Compruebe la correcta formación de los valores de velocidad y de aceleración.
- Compruebe el cableado de las entradas y salidas.
- Seleccione una vez todas las funciones de seguridad parametrizadas mediante las entradas binarias y/o del bus de seguridad. Compruebe en función del estado de la CS..A si la función de seguridad correspondiente está seleccionada. Compruebe adicionalmente en la función STO el LED y el display de 7 segmentos del variador, así como la activación del freno.
AVISO