Sous-fonctions de sécurité avec traitement codeur
| Valeurs caractéristiques selon | |
|---|---|---|
EN 62061 / | EN ISO 13849-1 | |
Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés | SIL 2 | PL d |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd) | 4.5 × 10-9 1/h | |
Mission time / Durée d'utilisation | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. | |
Temps moyen de bon fonctionnement | 20 ans | - |
État de sécurité | Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée) | |
Sous-fonction de sécurité | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA | |
REMARQUE