Frein hacheur
Unité | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 3 | ||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 24 | 13 | |
Puissance en continu frein hacheur | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 200 % × puissance apparente de sortie SN × 0.9 | ||
Contacts de raccordement X2 | – | |||