Câbles prolongateurs moteur ../SM..
| Côté moteur |
| Côté variateur | Pose fixe | Pose souple |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille | Section de câble | Type / taille | Référence | |
Câble prolongateur moteur | SM1 / M23 compatible SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 | SM1 / M23 compatible SpeedTec | – | 13332457 |
4 × 2.5 mm2 | – | 13332465 | |||
4 × 4 mm2 | – | 13332473 | |||
SMB / M40 compatible SpeedTec | 4 × 6 mm2 | SMB / M40 compatible SpeedTec | – | 13350021 | |
4 × 10 mm2 | – | 13350048 | |||
4 × 16 mm2 | – | 13350056 | |||
SMC / M58 compatible SpeedTec | 4 × 16 mm2 | SMC / M58 compatible SpeedTec | – | 18156819 | |
4 × 25 mm2 | – | 18156827 | |||
4 × 35 mm2 | – | 18156835 |