Raccordement du câble de bus système
Procéder comme suit.
Les connecteurs du câble de bus système sont rouges.

- Si un câble de bus système 8 pôles a été utilisé, des dysfonctionnements ou des défauts peuvent survenir sur les appareils raccordés. Utiliser uniquement les câbles de bus système à 4 pôles.
- Raccorder les câbles de bus système entre les différents composants d'automatisation.
- Raccorder les connecteurs à l'entrée de bus X30 IN.
- Raccorder les connecteurs à la sortie de bus X30 OUT.
- Fixer les câbles de bus système à la tôle de blindage.