Conexión del cable de bus de sistema
Proceda como se indica a continuación:
Los conectores de los cables de bus de sistema son de color rojo.


- ATENCIÓN Utilización de cables incorrectos. Daños en el variador. Si se utilizan cables de bus de sistema de 8 polos, pueden producirse errores de funcionamiento o defectos en las unidades conectadas. Utilice únicamente los cables de bus de sistema de 4 polos.
- Conecte los cables de bus de sistema entre los componentes de automatización individuales.
- Conecte los conectores a la entrada de bus X30 IN.
- Conecte los conectores a la salida de bus X30 OUT.
- Fije los cables de bus de sistema a la chapa de apantallado.