Selfs de circuit intermédiaire ZD040.. / ZD140.. / ZD330.. avec ou sans couvercle

[1] | Boulon de raccordement | [2] | Goujon de mise à la terre |
Self de circuit intermédiaire | Cotes principales en mm | Cotes de fixation en mm | Masse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | C1 | C2 | a | b | c | x1 | x2 | kg | |
ZD040-0070 | 130 | 94 | 98 | 116 | 145 | 156 | 120 | 60 | 5.3 | 15 | 17 | 2 |
ZD140-0020 | 190 | 130 | 134 | 110 | 150 | 164.5 | 170 | 100 | 6.5 | 15 | 17 | 4.5 |
ZD330-0006 | 250 | 170 | 174 | 180 | 240 | 254 | 230 | 140 | 6.5 | 15 | 17 | 8.8 |