Exemple de raccordement des tailles 7 à 8 (à l'exemple de la taille 7)
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le raccordement en cas de pose séparée du câble de puissance et du câble coaxial des variateurs des tailles 7 – 8.

Poser le câble coaxial de manière à le faire passer à travers les deux languettes. Raccorder le blindage du câble coaxial sur la borne prévue à cet effet.