Raccordement en cas de pose séparée du câble de puissance et du câble coaxial
Tenir compte des remarques suivantes.
- Raccorder le blindage de la gaine extérieure du câble coaxial sur la borne de l'appareil de base prévue à cet effet.
- Pour éviter les défauts de communication, la longueur libérée de la liaison coaxiale ne doit pas excéder 50 cm. Plus d'informations à ce sujet figurent dans le complément à la notice d'exploitation Intégration moteur digitale MOVILINK® DDI Toolset 1.
Informations complémentaires