Défauts 46 Carte de sécurité
Défaut : 46.1 (2E01hex | 11777dec) Description : Option de sécurité MOVISAFE® CS.. plus accessible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Synchronisation avec l'option de sécurité impossible. | – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier l'affectation de l'appareil de base et de la carte de sécurité. – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier et si nécessaire, corriger l'emplacement et le montage de la carte de sécurité. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 46.2 (2E02hex | 11778dec) Description : Variante non admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La variante d'option de sécurité n'est pas compatible avec le type de variateur. | Utiliser la variante adéquate d'option de sécurité. | |
Dans le module double-axes du variateur d'application MOVIDRIVE® modular, seules des cartes de sécurité sans interface codeur sont possibles. | Utiliser la variante adéquate de carte de sécurité. | |
Défaut : 46.3 (2E03hex | 11779dec) Description : Option de sécurité MOVISAFE® CS.. plus accessible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication entre le variateur de vitesse et l'option de sécurité est interrompue. | – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier le montage. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
L'option de sécurité a signalé un avertissement. | – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier le montage. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 46.50 (2E32hex | 11826dec) Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
L'option de sécurité a signalé un avertissement | Tenir compte de l'avertissement du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 46.51 (2E33hex | 11827dec) Description : Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec autoreset | |
Cause | Action | |
L'option de sécurité signale un défaut. | Tenir compte du code défaut du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 46.52 (2E34hex | 11828dec) Description : Défaut système / Défaut de données / Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset | |
Cause | Action | |
L'option de sécurité MOVISAFE® CS.. signale un défaut. | Dans la rubrique Diagnostic -> MOVISAFE® CS.., ouvrir l'état de défaut de l'option de sécurité. Déterminer la cause du défaut de la plus haute priorité et exécuter les actions proposées pour y remédier. | |