Fallo 46 Tarjeta de seguridad
Fallo: 46.1 (2E01hex | 11777dec) Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ya no está accesible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha podido ejecutar una sincronización con la opción de seguridad. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la asignación de unidades de la unidad básica y de la tarjeta de seguridad. – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la ranura y el montaje de la tarjeta de seguridad. – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 46.2 (2E02hex | 11778dec) Descripción: Variante inadmisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La variante de la opción de seguridad no se corresponde con el tipo de variador. | Utilizar una versión correcta de la opción de seguridad. | |
En un eje doble del convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular solo se pueden utilizar tarjetas de seguridad sin interfaz de encoder. | Utilizar una variante correcta de la tarjeta de seguridad. | |
Fallo: 46.3 (2E03hex | 11779dec) Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ya no está accesible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La comunicación entre el variador y la opción de seguridad se ha interrumpido. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La opción de seguridad ha emitido un aviso. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 46.50 (2E32hex | 11826dec) Descripción: Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad ha emitido un aviso | Observar el aviso del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 46.51 (2E33hex | 11827dec) Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad ha detectado un fallo. | Observar el código de fallo del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 46.52 (2E34hex | 11828dec) Descripción: Fallo del sistema / fallo de datos / fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad MOVISAFE® CS.. ha detectado un fallo. | Abra el estado de fallo de la opción de seguridad en el apartado Diagnóstico -> MOVISAFE® CS.. Consulte la causa del fallo de mayor prioridad y lleve a cabo las medidas sugeridas para corregir el fallo. | |