Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17983207 | 18201342 | 18200842 | |
Puissance crête de freinage | kW | 14.6 | |||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 1 | 1.2 | 2 |
50 % ED | kW | 1.8 | 2.2 | 3.6 | |
25 % ED | kW | 3.2 | 3.8 | 6.4 | |
12 % ED | kW | 6 | 7.2 | 12 | |
6 % ED | kW | 9.5 | 11.4 | 14.6 | |
Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. | |||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 47 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 | |
Type de construction | – | Résistance métallique | |||
Raccordements de puissance | – | Bornes à visser | |||
Section de câble | mm2 | 0.5 – 10 | |||
Couple de serrage | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Raccordement PE | – | Boulon M4 | |||
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | |||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | |||
Masse | kg | 4 | 4.9 | 6.7 | |