Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17983266 | 17983274 | 19155298 | |
Puissance crête de freinage | kW | 57.2 | |||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 18.4 | |
25 % ED | kW | 7.7 | 15.0 | 32.4 | |
12 % ED | kW | 14.4 | 22.5 | 48.6 | |
6 % ED | kW | 22.8 | 38.0 | 57.2 | |
Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. | |||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 10 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 | |
Type de construction | – | Résistance métallique | Résistance en acier ajouré en position 1 | ||
Raccordements de puissance | – | Bornes à visser | Boulon M8 | ||
Section de câble | mm2 | 0.5 – 10 | – | ||
Couple de serrage | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | ||
Raccordement PE | – | Boulon M4 | Boulon M6 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | ||
Indice de protection | – | IP20 selon EN 60529 | |||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | |||
Masse | kg | 8 | 12 | 17.5 | |