Entradas binarias seguras
F-DI00 – F-DI03 | Valor/Descripción |
|---|---|
Propiedades | Entrada de 24 V CC según EN 61131-2, tipo 3 |
Nivel de señal |
|
Masa de referencia | GND |
Corriente de entrada | ≤ 15 mA |
Resistencia de entrada | ≤ 4 kΩ con 24 V CC |
Tiempo de filtro de entrada parametrizable | 4 ms – 250 ms |
Longitud de cable admisible | 30 m |
Tiempo de respuesta en caso de fallo con conexión monopolar | no mayor que tiempo de respuesta en caso de no haber fallos |
Pendiente de flanco de señal de entrada | > 120 V/s |
Capacitancia de entrada | < 500 pF |