Información general
Unidad | MDX91A-....-5.3-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 8 | |||
Modelo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | no disponible | ||
Consumo de potencia 24 V | W | no disponible | ||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Supresión de interferencias integrada | ||
Conexión PE | – | Perno M12 | ||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||
Peso | kg | no disponible | ||