Ajustes de maestro FSoE SCU-1/EC en la herramienta de configuración SafePLC2
Las unidades con las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A están implementadas y disponibles a partir de la versión SafePLC2 1.7.1.8081.
Proceda del siguiente modo:
- Inicie la herramienta de configuración SafePLC2.
- Integre un maestro FSoE correspondiente en el proyecto.

- Las unidades están disponibles en la biblioteca en [Esclavos] > [Eje]. Agregue una unidad al proyecto según el esquema de conexiones.

- Seleccione el perfil adecuado para la opción de seguridad utilizada.

- Realice los ajustes necesarios para ello.

- Campo de selección "Slave Address"
- Seleccione aquí la dirección FSoE establecida en MOVISUITE® en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- Campo de selección "Watchdog" (Tiempo de Watchdog)
- La transmisión se vigila mediante temporizadores (Watchdog), que se comprueban en cada participante FSoE en la red. Así se puede detectar de forma segura una interrupción de la transmisión. Por defecto: 200 ms, recomendado: 250 ms.
- Campo de selección "Connection ID" (ID de conexión)
- Este valor se debe ajustar a "1".
- Lista desplegable "RT Ethernet Bus" (RT Ethernet Bus)
- El EtherCAT® síncrono se conecta a la SCU a "ECAT in" y "ECAT out". Seleccione el ajuste "ECAT".
- Campo de selección "Application Parameter Length"
- Este valor se debe ajustar a "4".
- Campo de selección "Parameter CRC" (Parámetro CRC)
- Este valor se toma de MOVISUITE® después de que se haya realizado correctamente la parametrización de la opción de seguridad CS..A mediante la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- Abra el diagrama de bloques funcionales.
- Después de crear el perfil adecuado, acepte este perfil con la flecha verde correspondiente en el diagrama de bloques funcionales de la herramienta de configuración SafePLC2.

- En el diagrama de bloques funcionales de la herramienta de configuración SafePLC2 tiene ahora acceso a todas las funciones parciales de seguridad de la opción de seguridad disponibles.

- Cargue la configuración en el módulo maestro FSoE SCU.
Información adicional