Memoria de claves enchufable
La memoria de claves debe estar enchufada al conectar la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A y no debe extraerse mientras la tarjeta de seguridad está conectada.
Los datos de parámetro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se dividen en datos de aplicación y el registro de datos clave. El registro de datos clave garantiza la integridad de los datos.
Los datos de aplicación se guardan en la unidad. Con ayuda del registro de datos clave en la memoria de claves enchufable se habilitan los datos de aplicación. Solo si el registro de datos clave en la memoria de claves enchufable coincide con la parametrización, la opción de seguridad cambia al modo de funcionamiento.
La memoria de claves enchufable también sirve para establecer la referencia de posición en la instalación. Dado que el registro de datos de aplicación solo se habilita con el registro de datos clave correspondiente de la memoria de claves enchufable, la referencia de posición se puede establecer de este modo. Es responsabilidad del usuario asegurar la referencia de posición de la memoria de claves enchufable en la instalación.
Los datos para la comunicación segura y la referenciación segura también se guardan en la memoria de claves enchufable, ya que tienen la misma referencia de posición.
De este modo, en caso de cambio de la unidad se garantiza que los datos de aplicación y los datos de comunicación vuelvan a estar inmediatamente disponibles.
Si al guardar los datos de referenciación se produce un fallo de sistema, cambie la memoria de claves (véase el capítulo Cambiar la memoria de claves).

ADVERTENCIA

Después de desconectar y conectar de nuevo la opción de seguridad, el fallo dejará de emitirse.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que la referencia de posición entre la opción de seguridad y la aplicación sea correcta.
En la memoria de claves se encuentran los siguientes datos:
- Suma de verificación del registro de datos de aplicación
- Suma de verificación del registro de datos aceptado
- Suma de verificación Bus (ParCRCBus)
- Parámetros del protocolo F
- Datos de referenciación