Información general
Unidad | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 3 | 4 | 5 | |||||
Modelo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 | 760 |
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | 30 | 15 | ||||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | Supresión de interferencias integrada | |||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 y pernos M6 | Perno M6 | Perno M8 / | ||||
Número permitido | min-1 | 1 | ||||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 5.7 | 6.6 | 12.1 | ||||