Allgemein
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 3 | 4 | 5 | |||||
Typ | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 | 760 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | 30 | 15 | ||||
Entstörung des Leistungsteils | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | Grundentstörung integriert | |||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 und Bolzen M6 | Bolzen M6 | Bolzen M8 | ||||
zulässige Anzahl | min-1 | 1 | ||||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 5.7 | 6.6 | 12.1 | ||||