Datos técnicos
Reactancia de red | Unidad | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND1800-503 | ND3000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 230 – 500 CA | ||||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Corriente nominal IN | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 |
Inductancia nominal | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 |
Pérdida nominal de potencia | W | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | ||||||
Contacto de conexión | – | Borna roscada | Perno M12 | |||||
Sección | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 10 | 2.5-16 | 10 – 50 | 10 – 120 | – | |
Par de apriete | Nm | 0.5 – 1 | 1.2 – 2 | 2.5 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 30 | |
Contactos de conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M5 | Perno M8 / | Perno M10 | 2 × pernos M10 | ||
Par de apriete PE | Nm | 1.5 | 3 | 12 | 20 | |||
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | IPXXA con tapa de borna suministrada | ||||
Masa | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 |