Datos técnicos
Filtro de red | Unidad | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 | NF0420-513 | NF0910-523 | NF1800-523 | NF2700-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 230 – 500 V CA | ||||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Corriente nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 |
Pérdida nominal de potencia | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | ||||||
Contacto de conexión | – | Bornas de jaula con collarín | Borna roscada | Perno M12 | ||||
Sección | mm2 | máx. 6 | 2.5-16 | 10 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Par de apriete | Nm | - | 2 – 4 | 3,5 – 6 | 12 – 20 | 14 – 20 | ||
Contacto de conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M5 | Perno M6 | Perno M8 / | Perno M10 | Perno M12 | |
Par de apriete PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | IP00 | |||||
Masa | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 |