Netzschütz verwenden
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Platzieren Sie das Netzschütz immer vor dem Netzfilter (falls vorhanden).
- Verwenden Sie als Netzschütz mindestens einen Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).
- Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
- Verwenden Sie das Netzschütz nicht für den Tippbetrieb, sondern nur zum Ein- und Ausschalten des Umrichters.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wann ein Netzschütz erforderlich ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für den eingesetzten Bremswiderstand im Produkthandbuch > Kapitel Schutz des Bremswiderstands gegen thermische Überlastung.
Umrichter | Bremswiderstand | Schutzelement/ | Netzschütz |
|---|---|---|---|
Baugröße 1 – 3 | kein BW | - | nein |
BW… Flachbauform | - | nein | |
BW…als PTC | - | nein | |
BW… | externes Bimetallrelais | ja | |
BW...-T | externes Bimetallrelais | ja | |
ab Baugröße 4 | kein BW | - | nein |
BW… Flachbauform | - | nein | |
BW…als PTC | - | nein | |
BW… | externes Bimetallrelais | nein | |
BW...-T | Auswertung | nein |
Bei Anschluss eines Bremswiderstands ist an den Umrichter ab der Baugröße 4 ohne Verwendung eines Netzschützes zwingend eine externe DC-24-V-Spannungsversorgung am Umrichter vorzusehen.