差异时间监控

安全选件可对采用双通道等效和双通道非等效连接方式的输入端对执行差异时间监控。差异时间监控可检查两个输入信号是否可提供与传感器开关状态相匹配的正确电平。经参数设定的差异时间容许偏差。如果与预期信号状态的偏差超过差异时间,则出现输入端故障。可以通过参数为每个输入端对设置差异时间。

安全选件对采用双通道等效和双通道非等效连接方式的输入端对执行开关测试功能,以便在识别到差异故障后检查所连接开关的开关特性是否正确。可以通过参数为每个输入端对激活和禁用开关测试功能。开关测试功能的前提条件是,在出现差异故障后使开关触点进入开路/启动状态,以便两个输入信号呈现开关测试所需的状态:

  • 双通道等效连接方式
    • F-DI.= 逻辑“0”
    • F-DI.+ 1 = 逻辑“0”
  • 双通道非等效连接方式
    • F-DI.= 逻辑“0”
    • F-DI.+ 1 = 逻辑“1”

只有在这种情况下才能确认差异故障,否则无法确认,输入端仍然存在差异故障。