X21:数字量输出端
如果要在数字量输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(回流二极管)。
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 ms加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
X21:2 – X21:5 | DO00 – DO03:可选项,参见参数菜单 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |
如果要在数字量输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(回流二极管)。
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 ms加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
X21:2 – X21:5 | DO00 – DO03:可选项,参见参数菜单 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |