MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A

特性:

  • 双核ARM处理器
  • 最多可连接2个内插轴
  • 还可连接6个辅助轴
  • 系统总线EtherCAT® /SBusPLUS(最大设备数量:128)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多8个轴
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准
  • 存储器:512 MB SD卡,用于快速更换
  • 通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A”手册
  • MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A

特性:

  • 双核ARM处理器
  • 最多可连接8个内插轴适用于“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。
  • 可再连接8个辅助轴适用于“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。
  • 系统总线EtherCAT® /SBusPLUS(最大设备数量:128)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多8个轴
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准
  • 存储器:512 MB SD卡,用于快速更换
  • 通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A”手册
  • MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A

特性:

  • 英特尔凌动处理器,可选1核、2核或4核
  • 通过管理程序技术连接的第二个Windows 10物联网操作系统(针对4核款型),带相应的以太网接口(可选)
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准
  • 最多可连接16个内插轴针对“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。
  • 可再连接16个辅助轴针对“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。
  • 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS(最大设备数量:256)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接(可选)
  • 连接,作为EtherNet/IPTM扫描仪或PROFINET IO控制器使用(可选)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多24个轴
  • 存储器:2 GB CFast记忆卡,用于快速更换
  • 通过Windows实现可视化,或通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选

详细信息参见以下文档:

  • MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A”手册
  • MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册

MOVI‑C® CONTROLLER UHX86A

特性:

  • 根据应用选择处理器:
    • 英特尔酷睿TM i3或赛扬,25 W,被动冷却
    • 英特尔酷睿TM i3或i7,45 W,主动冷却
  • 通过管理程序技术连接的第二个操作系统,配有2个相应的以太网接口(可选)
  • 有以太网接口,用于工程设计或TCP/IP和UDP(通过IEC 61131-3标准)
  • 最多可连接32个内插轴针对“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。(赛扬处理器)
  • 可再连接32个辅助轴针对“参数设定而非编程”方法的大致推荐参考值:轴的数量取决于MOVIRUN® flexible中用户程序的大小,如未指定最小任务循环周期,则不受严格限制。(赛扬处理器)
  • 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS(最大设备数量:256)
  • 通过EtherNet/IPTM、Modbus TCP、PROFINET IO进行设备连接(可选)
  • 连接,作为EtherNet/IPTM扫描仪或PROFINET IO控制器使用(可选)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe:最多24个轴
  • 存储器:2 GB CFast记忆卡,用于快速更换
  • Windows 10 IoT存储器:128/256/480 GB SSD卡(可选)
  • 通过Windows实现可视化,或通过IEC实现网络可视化
  • 有多种用于运动控制的MOVIKIT®软件模块可选
  • 集成式Safety over EtherCAT®控制器S05A(可选)

详细信息参见以下文档:

  • MOVI-C® CONTROLLER UHX86A”手册(准备中)
  • MOVI-C® – 使用MOVI-C® CONTROLLER进行自动化”手册