MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER

MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A

Propiedades:

  • Procesador DualCore ARM
  • Se puede conectar un máximo de 2 ejes interpolables
  • Se pueden conectar otros 6 ejes auxiliares
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 128)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 8 ejes
  • Interfaz Ethernet para ingeniería y TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Memoria: Tarjeta SD con 512 MB para un cambio rápido
  • Visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A"
  • Manual "MOVI-C® - Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A

Propiedades:

  • Procesador DualCore ARM
  • Se puede conectar un máximo de 8 ejes interpolablesValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica el tiempo de ciclo de tarea mínimo.
  • Se puede conectar un máximo de 8 ejes auxiliaresValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica de tiempo de ciclo de tarea mínimo.
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 128)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 8 ejes
  • Interfaz Ethernet para ingeniería y TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3.
  • Memoria: Tarjeta SD con 512 MB para un cambio rápido
  • Visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A"
  • Manual "MOVI-C® - Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A

Propiedades:

  • Procesador Intel Atom opcional con 1, 2 o 4 núcleos
  • Segundo sistema operativo Windows 10 IoT conectado mediante tecnología de hipervisor (para la variante de 4 núcleos) con la correspondiente interfaz Ethernet (opcional)
  • Interfaz Ethernet para ingeniería o TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Se puede conectar un máximo de 16 ejes interpolablesValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica le tiempo de ciclo de tarea mínimo.
  • Se puede conectar un máximo de 16 ejes auxiliaresValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica de tiempo de ciclo de tarea mínimo.
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 256)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexión como escáner EtherNet/IPTM o PROFINET IO-Controller (opcional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 24 ejes
  • Memoria: Tarjeta de memoria CFast con 2 GB para un cambio rápido
  • Visualización a través de Windows o visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A"
  • Manual "MOVI-C® - Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"

MOVI-C® CONTROLLER UHX86A

Propiedades:

  • Elección del procesador en función de la aplicación:
    • Intel CoreTM i3 o Celeron, 25 W, refrigeración pasiva
    • Intel CoreTM i3 o i7, 45 W, refrigeración activa
  • Segundo sistema operativo conectado mediante tecnología de hipervisor con 2 interfaces Ethernet correspondientes (opcional)
  • Interfaz Ethernet para ingeniería o TCP/IP y UDP a través de IEC 61131-3
  • Se puede conectar un máximo de 32 ejes interpolablesValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica de tiempo de ciclo de tarea mínimo. (Procesador Celeron)
  • Se puede conectar un máximo de 32 ejes auxiliaresValor orientativo aproximado recomendado para el enfoque "Parametrizar en lugar de programar": Número de ejes sujeto al tamaño del programa de usuario en MOVIRUN® flexible y sin limitación si no se especifica de tiempo de ciclo de tarea mínimo. (Procesador Celeron)
  • Bus de sistema EtherCAT® /SBusPLUS (número máximo de unidades: 256)
  • Conexión de dispositivo mediante EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO (opcional)
  • Conexión como escáner EtherNet/IPTM o PROFINET IO-Controller (opcional)
  • Safe PD-Routing – PROFIsafe: máximo 24 ejes
  • Memoria: Tarjeta de memoria CFast con 2 GB para un cambio rápido
  • Memoria de Windows 10 IoT: Tarjeta SSD con 128/256/480 GB (opcional)
  • Visualización a través de Windows o visualización web a través de IEC
  • Gran selección de módulos de software MOVIKIT® para Motion Control
  • Controlador S05A Safety over EtherCAT® (opcional)

Encontrará más información en los siguientes documentos:

  • Manual "MOVI-C® CONTROLLER UHX86A" (en preparación)
  • Manual "MOVI-C® - Automatización con MOVI-C® CONTROLLER"