故障7直流侧

故障:7.1 (0701hex | 1793dec)

说明:直流侧过压

 

反应:输出级禁用

原因

措施

超过直流侧电压允许的最大极限。

– 检查制动电阻的连接。

– 降低减速度。

– 检查制动电阻的项目设计(电阻值)。

故障:7.2 (0702hex | 1794dec)

说明:直流侧放电失败

 

反应:警告

原因

措施

直流侧电压电平在放电时间内未降到放电阈值以下。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。